Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 50.0 mm PEEK kaštanová

Nové objednací číslo:

10359907

Staré objednací číslo:

190101970409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 421,3482 Kč
50 + 370,9805 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

4 213,48 Kč

10 x 421,3482 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M6
Barva kaštanová
Materiál PEEK
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás