Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 10.0 mm PEEK kaštanová

Nové objednací číslo:

10359914

Staré objednací číslo:

190102070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 344,974 Kč
10 - 49 337,7506 Kč
50 + 330,9178 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

344,97 Kč

1 x 344,974 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M8
Barva kaštanová
Materiál PEEK
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás