Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

Náš sortiment šestihranných šroubů s drážkou je vyroben z přírodního nylonu a lze jej využít jako všestranný spojovací materiál pro různé aplikace a obory. Tento šroub může být dotažen nástrčkovým klíčem nebo plochým šroubovákem.
Nové objednací číslo:

10295342

Staré objednací číslo:

50M025045K016

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0267 Kč
5000 - 19999 0,9241 Kč
20000 + 0,8317 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 026,70 Kč

1000 x 1,0267 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 4.0 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M2.5
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás