Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M3 10.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s šestihrannou hlavou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití, např. v elektronice a elektrotechnice. Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10397107

Staré objednací číslo:

50M030050J010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0081 Kč
5000 - 19999 0,9072 Kč
20000 + 0,8165 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 008,10 Kč

1000 x 1,0081 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás