Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M5 8.0 mm polyamid přírodní

Náš sortiment šestihranných šroubů s drážkou je vyroben z přírodního nylonu a lze jej využít jako všestranný spojovací materiál pro různé aplikace a obory. Tento šroub může být dotažen nástrčkovým klíčem nebo plochým šroubovákem.
Nové objednací číslo:

10297575

Staré objednací číslo:

50M050080K008

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1925 Kč
5000 - 19999 1,0733 Kč
20000 + 0,966 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 192,50 Kč

1000 x 1,1925 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás