Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid přírodní

Náš sortiment šestihranných šroubů s drážkou je vyroben z přírodního nylonu a lze jej využít jako všestranný spojovací materiál pro různé aplikace a obory. Tento šroub může být dotažen nástrčkovým klíčem nebo plochým šroubovákem.
Nové objednací číslo:

10297605

Staré objednací číslo:

50M050080K016

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,2183 Kč
5000 - 19999 1,0963 Kč
20000 + 0,9868 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 218,30 Kč

1000 x 1,2183 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás