Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M3 10.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10401996

Staré objednací číslo:

541031600046

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 99 61,6767 Kč
100 - 249 41,6244 Kč
250 + 39,5467 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 541,92 Kč

25 x 61,6767 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Materiál PVDF
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu šroub s hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás