Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10402023

Staré objednací číslo:

541051600046

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 99 98,7552 Kč
100 - 249 66,6548 Kč
250 + 55,7084 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 468,88 Kč

25 x 98,7552 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál PVDF
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu šroub s hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás