Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10402085

Staré objednací číslo:

541062000046

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 99 102,2832 Kč
100 - 249 71,2287 Kč
250 + 66,8222 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 557,08 Kč

25 x 102,2832 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál PVDF
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu šroub s hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás