Menu Vyhledávání

Hex Head Cap Screw M8 30.0 mm PP Natural

Nové objednací číslo:

10402481

Staré objednací číslo:

544160000011

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 8,4085 Kč
500 - 999 5,8985 Kč
1000 + 4,5179 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

840,85 Kč

100 x 8,4085 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.3 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polypropylen
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu šroub s hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás