Menu Vyhledávání

Hex Head Cap Screw M8 40.0 mm PP Natural

Nové objednací číslo:

10402504

Staré objednací číslo:

544180000011

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 23,3152 Kč
500 - 999 16,3011 Kč
1000 + 12,55 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 331,52 Kč

100 x 23,3152 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.3 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polypropylen
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu šroub s hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás