Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šroub lícovaný - rukou utahovatelný s prodlouženou hlavou. Toto provedení kombinuje taktilní vlastnosti šroubů s rýhovanou hlavou a upevňovací sílu lícovaných šroubů. Poskytuje spolehlivé upevnění, které zabraňuje poškození, růstu nákladů a prodlení v důsledku ztracených nebo uvolněných šroubů. Lze je použít také do závitových a hladkých otvorů v panelu.
Nové objednací číslo:

20137922

Staré objednací číslo:

20137922

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 78,34 Kč
100 - 249 70,50 Kč
250 - 749 62,67 Kč
750 + 54,84 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

78,34 Kč

1 x 78,34 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 5.0
d4 min 3.5
l1 025 30.0
l2 025 15.0
h1 10.0
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás