Tento sortiment rukou utahovatelných lícovaných šroubů má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,535 Kč - 85,05 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
64,5899 Kč - 92,2713 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
40.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
61,7818 Kč - 88,2596 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
30.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
67,3983 Kč - 96,2831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
25.0
|
10.0
|
3.8
|
50.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
65,7133 Kč - 93,8761 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
15.0
|
10.0
|
4.5
|
30.0
|
2.8
|
5.0
|
|||
64,0282 Kč - 91,4689 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
8.0
|
12.0
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
68,5217 Kč - 97,8879 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
15.0
|
12.0
|
5.5
|
30.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
78,0694 Kč - 111,5278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
12.5
|
12.0
|
6.5
|
25.0
|
4.2
|
8.0
|
|||
80,2038 Kč - 114,577 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
17.5
|
12.0
|
6.5
|
35.0
|
4.2
|
8.0
|
|||
56,165 Kč - 80,2359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
60,0967 Kč - 85,8527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
50.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
58,412 Kč - 83,4455 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
40.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
62,9049 Kč - 89,8641 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
25.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
61,2198 Kč - 87,4572 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
10.0
|
12.0
|
5.5
|
20.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
60,0967 Kč - 85,8527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
8.0
|
12.0
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
58,412 Kč - 83,4455 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
8.0
|
10.0
|
3.5
|
16.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
61,7818 Kč - 88,2596 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
58,412 Kč - 83,4455 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
8.0
|
10.0
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
63,4668 Kč - 90,6668 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
17.5
|
10.0
|
3.8
|
35.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
62,3434 Kč - 89,062 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
8.0
|
10.0
|
4.5
|
16.0
|
2.8
|
5.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku