Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s tenkým dříkem a s prodlouženou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20181383

Staré objednací číslo:

20181383

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 106,7137 Kč
100 - 249 96,0423 Kč
250 - 749 85,3712 Kč
750 + 74,6996 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

106,71 Kč

1 x 106,7137 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 6.0
d4 min 5.5
l1 025 50.0
l2 025 25.0
h1 12.0
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás