Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s prodlouženou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20183752

Staré objednací číslo:

20183752

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 76,2241 Kč
100 - 249 68,6016 Kč
250 - 749 60,9791 Kč
750 + 53,3568 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

76,22 Kč

1 x 76,2241 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 5.0
d4 min 3.5
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 10.0
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás