Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s prodlouženou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20183851

Staré objednací číslo:

20183851

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 80,2359 Kč
100 - 249 72,2124 Kč
250 - 749 64,1887 Kč
750 + 56,165 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

80,24 Kč

1 x 80,2359 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 5.0
d4 min 3.8
l1 025 30.0
l2 025 15.0
h1 10.0
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás