20183875
20183875
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 83,4455 Kč |
100 - 249 | 75,1008 Kč |
250 - 749 | 66,7561 Kč |
750 + | 58,412 Kč |
d1 | M3.5 |
---|---|
d2 a012 | 2.3 |
D3 | 5.0 |
d4 min | 3.8 |
l1 025 | 40.0 |
l2 025 | 20.0 |
h1 | 10.0 |
Povrchová úprava | Blackened |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku