20184216
20184216
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 91,4689 Kč |
100 - 249 | 82,3221 Kč |
250 - 749 | 73,1753 Kč |
750 + | 64,0282 Kč |
d1 | M3.5 |
---|---|
d2 a012 | 2.3 |
D3 | 5.0 |
d4 min | 3.8 |
l1 025 | 35.0 |
l2 025 | 17.5 |
h1 | 10.0 |
Povrchová úprava | Blackened |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku