Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s tenkým dříkem a klenutou hlavou a drážkou Torx zabraňují samovolnému uvolnění šroubu. To znamená, že šroub se neuvolní z otvoru v panelu, do kterého je zašroubován, a lze je používat do závitových i hladkých otvorů.
Nové objednací číslo:

20188610

Staré objednací číslo:

20188610

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 67,3983 Kč
100 - 249 60,6584 Kč
250 - 749 53,9185 Kč
750 + 47,1786 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

67,40 Kč

1 x 67,3983 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
l1 025 12.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Drážka Torx
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás