Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s klenutou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s tenkým dříkem jsou bezpečné spojovací prvky pro spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní.

Tato řada neztratitelných šroubů s tenkým dříkem je opatřena klenutou hlavou a drážkou Torx. Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku. Jsou vynikající volbou pro montáž do panelů s otvory bez závitu, pokud se používají ve spojení se závitovými podložkami z našeho sortimentu. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obvykle podle normy ISO 14583, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly připevněny k pevným krytům nebo panelům i po jejich sejmutí.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická, a najdete zde skupinu šroubů s černěnou povrchovou úpravou i bez ní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, panelech a zdravotnických zařízeních. Mějte prosím na paměti, že tyto šrouby mají menší průměr dříku, a proto by neměly být utahovány doporučeným momentem pro běžný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583.
  • Jsou navrženy tak, aby i při plném uvolnění zůstaly spojeny se součástí, ke které jsou připevněny.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0149.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 140
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 max h1 max Materiál l1 025 d1 d2 a012 d4 min Koupit
65,0814 Kč - 92,9733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M6
4.2
6.5
57,2717 Kč - 81,8165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M2.5
1.7
2.8
48,594 Kč - 69,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
M2.5
1.7
2.8
67,6847 Kč - 96,6925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
M3
2.0
3.5
54,3791 Kč - 77,6844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M3
2.0
3.5
49,7511 Kč - 71,0732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M2.5
1.7
2.8
57,85 Kč - 82,643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.50
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
M2.5
1.7
2.8
69,4203 Kč - 99,1716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
M3
2.0
3.5
62,4782 Kč - 89,2545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M5
3.7
5.5
57,85 Kč - 82,643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M3
2.0
3.5
82,7836 Kč - 118,2623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
M6
4.2
6.5
59,3541 Kč - 84,7918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
M4
2.8
4.5
63,6353 Kč - 90,9074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M3
2.0
3.5
56,1146 Kč - 80,1636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M3
2.0
3.5
82,7836 Kč - 118,2623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 316
20.0
M6
4.2
6.5
63,5196 Kč - 90,7421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M5
3.7
5.5
65,3709 Kč - 93,3869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.65
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M3
2.0
3.5
60,2221 Kč - 86,0315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
3.10
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M4
2.8
4.5
65,0814 Kč - 92,9733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
4.70
ocel nerezavějící AISI 303
80.0
M6
4.2
6.5
82,7836 Kč - 118,2623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
3.70
ocel nerezavějící AISI 316
50.0
M5
3.7
5.5
  • z/ze 7
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188924

Cenové rozmezí
92,9733 Kč - 65,0814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20188955

Cenové rozmezí
81,8165 Kč - 57,2717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188610

Cenové rozmezí
69,4203 Kč - 48,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20189020

Cenové rozmezí
96,6925 Kč - 67,6847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188641

Cenové rozmezí
77,6844 Kč - 54,3791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188627

Cenové rozmezí
71,0732 Kč - 49,7511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20188962

Cenové rozmezí
82,643 Kč - 57,85 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20189037

Cenové rozmezí
99,1716 Kč - 69,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188801

Cenové rozmezí
89,2545 Kč - 62,4782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188689

Cenové rozmezí
82,643 Kč - 57,85 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20189242

Cenové rozmezí
118,2623 Kč - 82,7836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188702

Cenové rozmezí
84,7918 Kč - 59,3541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20188993

Cenové rozmezí
90,9074 Kč - 63,6353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188665

Cenové rozmezí
80,1636 Kč - 56,1146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20189228

Cenové rozmezí
118,2623 Kč - 82,7836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188825

Cenové rozmezí
90,7421 Kč - 63,5196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20189006

Cenové rozmezí
93,3869 Kč - 65,3709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188740

Cenové rozmezí
86,0315 Kč - 60,2221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M6 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188931

Cenové rozmezí
92,9733 Kč - 65,0814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20189198

Cenové rozmezí
118,2623 Kč - 82,7836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5