20188634
20188634
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 69,8052 Kč |
100 - 249 | 62,8246 Kč |
250 - 749 | 55,8443 Kč |
750 + | 48,8637 Kč |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 1.7 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
h1 max | 1.50 |
l2-0.2 | 3.7 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.