Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s tenkým dříkem a klenutou hlavou a drážkou Torx zabraňují samovolnému uvolnění šroubu. To znamená, že šroub se neuvolní z otvoru v panelu, do kterého je zašroubován, a lze je používat do závitových i hladkých otvorů.
Nové objednací číslo:

20188696

Staré objednací číslo:

20188696

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 82,6431 Kč
100 - 249 74,3786 Kč
250 - 749 66,1145 Kč
750 + 57,85 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

82,64 Kč

1 x 82,6431 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 025 40.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 5.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Drážka Torx
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás