20188856
20188856
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 88,0991 Kč |
100 - 249 | 79,289 Kč |
250 - 749 | 70,4792 Kč |
750 + | 61,6694 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 9.5 |
d4 min | 5.5 |
h1 max | 3.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |