Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s tenkým dříkem a klenutou hlavou a drážkou Torx zabraňují samovolnému uvolnění šroubu. To znamená, že šroub se neuvolní z otvoru v panelu, do kterého je zašroubován, a lze je používat do závitových i hladkých otvorů.
Nové objednací číslo:

20189174

Staré objednací číslo:

20189174

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 114,8177 Kč
100 - 249 103,336 Kč
250 - 749 91,8541 Kč
750 + 80,3724 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

114,82 Kč

1 x 114,8177 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 025 30.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Drážka Drážka Torx
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás