20189242
20189242
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 114,8177 Kč |
100 - 249 | 103,336 Kč |
250 - 749 | 91,8541 Kč |
750 + | 80,3724 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.5 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 4.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |