Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a klenutou hlavou a drážkou Torx zabraňují samovolnému uvolnění šroubu. To znamená, že šroub se neuvolní z otvoru v panelu, do kterého je zašroubován, a lze je používat do závitových i hladkých otvorů. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20189310

Staré objednací číslo:

20189310

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 68,2004 Kč
100 - 249 61,3806 Kč
250 - 749 54,5604 Kč
750 + 47,7403 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

68,20 Kč

1 x 68,2004 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
l1 025 12.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Povrchová úprava černěno
Materiál Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Drážka Drážka Torx
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás