20189426
20189426
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 86,6548 Kč |
100 - 249 | 77,9894 Kč |
250 - 749 | 69,3238 Kč |
750 + | 60,6584 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.6 |
d4 min | 4.5 |
h1 max | 3.10 |
l2-0.2 | 6.0 |
Povrchová úprava | černěno |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.