Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem hlava klenutá M3 40.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a klenutou hlavou a drážkou Torx zabraňují samovolnému uvolnění šroubu. To znamená, že šroub se neuvolní z otvoru v panelu, do kterého je zašroubován, a lze je používat do závitových i hladkých otvorů. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20189747

Staré objednací číslo:

20189747

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 101,0972 Kč
100 - 249 90,9875 Kč
250 - 749 80,8778 Kč
750 + 70,7681 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

101,10 Kč

1 x 101,0972 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 025 40.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 5.0
Povrchová úprava černěno
Materiál Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Drážka Drážka Torx
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás