20189785
20189785
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 103,5044 Kč |
100 - 249 | 93,154 Kč |
250 - 749 | 82,8036 Kč |
750 + | 72,4531 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 25.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.6 |
d4 min | 4.5 |
h1 max | 3.10 |
l2-0.2 | 6.0 |
Povrchová úprava | černěno |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |