20189839
20189839
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 104,3068 Kč |
100 - 249 | 93,8761 Kč |
250 - 749 | 83,4455 Kč |
750 + | 73,0145 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 12.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 9.5 |
d4 min | 5.5 |
h1 max | 3.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Povrchová úprava | černěno |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.