20224202
20224202
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 75,4217 Kč |
50 - 99 | 60,3374 Kč |
100 - 199 | 56,5664 Kč |
200 - 499 | 52,7952 Kč |
500 + | 49,0241 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1 | 10.0 |
h1 max | 3.0 |
w1 | 1.6 |
d2 max | 10.0 |
d3 ±0.05 | 5.6 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Hlava s drážkou |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.