Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada těsnících šroubů má plochou válcovou hlavu ve třech různých provedeních: s drážkou torx, vnitřním šestihranem (inbus) a plochou drážkou. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, které přenáší točivý moment bez nutnosti velkého přítlaku. Vnitřní šestihran (inbus) vydrží vysoký krouticí moment, což z něj dělá dobrou volbu tam, kde je požadováno pevné utažení a usnadňuje vyjmutí šroubu, i když byl pevně zašroubován. A konečně, šrouby s plochou drážkou vyžadují nižší utahovací moment než jiné typy drážek, jako jsou inbus nebo torx. Tyto šrouby obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu a tím zajistí bezpečnější utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Tyto těsnicí šrouby s půlkulatou hlavou jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj pro různé aplikace a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
  • Obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu, čímž vytváří bezpečnější utěsnění.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Series Code:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max d1 l1 Drážka d3 ±0.05 Koupit
40,158 Kč - 61,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
1.8
M3
10.0
Hlava s drážkou
3.6
42,2443 Kč - 64,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.4
M4
8.0
Hlava s drážkou
4.5
76,0397 Kč - 116,9839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
6.0
M10
20.0
Hlava s drážkou
10.6
68,5295 Kč - 105,4301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
4.8
M8
30.0
Hlava s drážkou
8.5
63,2098 Kč - 97,2459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
3.6
M6
25.0
Hlava s drážkou
6.8
74,1621 Kč - 114,0955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
6.0
M10
16.0
Hlava s drážkou
10.6
30,2491 Kč - 46,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.3
M2
12.0
Hlava s drážkou
2.35
39,6366 Kč - 60,9791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
1.8
M3
12.0
Hlava s drážkou
3.6
42,7135 Kč - 65,7133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.4
M4
10.0
Hlava s drážkou
4.5
48,5027 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
M5
8.0
Hlava s drážkou
5.6
42,7657 Kč - 65,7935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
1.8
M3
20.0
Hlava s drážkou
3.6
63,2098 Kč - 97,2459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
3.6
M6
20.0
Hlava s drážkou
6.8
68,5295 Kč - 105,4301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
4.8
M8
20.0
Hlava s drážkou
8.5
81,8287 Kč - 125,8903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
6.0
M10
40.0
Hlava s drážkou
10.6
68,5295 Kč - 105,4301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
4.8
M8
25.0
Hlava s drážkou
8.5
79,7947 Kč - 122,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
6.0
M10
30.0
Hlava s drážkou
10.6
38,8021 Kč - 59,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.4
M4
16.0
Hlava s drážkou
4.5
40,5231 Kč - 62,3434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
3.1
M4
8.0
Křížová drážka
4.5
49,5456 Kč - 76,2241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
3.1
M4
35.0
Křížová drážka
4.5
44,8517 Kč - 69,0031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1.6
M5
35.0
Křížová drážka
5.6
  • z/ze 7
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224103

Cenové rozmezí
61,7818 Kč - 40,158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224158

Cenové rozmezí
64,9911 Kč - 42,2443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224363

Cenové rozmezí
116,9839 Kč - 76,0397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224349

Cenové rozmezí
105,4301 Kč - 68,5295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224288

Cenové rozmezí
97,2459 Kč - 63,2098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224356

Cenové rozmezí
114,0955 Kč - 74,1621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224028

Cenové rozmezí
46,5367 Kč - 30,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224127

Cenové rozmezí
60,9791 Kč - 39,6366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224165

Cenové rozmezí
65,7133 Kč - 42,7135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224196

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 48,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224134

Cenové rozmezí
65,7935 Kč - 42,7657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224271

Cenové rozmezí
97,2459 Kč - 63,2098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224325

Cenové rozmezí
105,4301 Kč - 68,5295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224394

Cenové rozmezí
125,8903 Kč - 81,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224332

Cenové rozmezí
105,4301 Kč - 68,5295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224387

Cenové rozmezí
122,7609 Kč - 79,7947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225810

Cenové rozmezí
59,6955 Kč - 38,8021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227661

Cenové rozmezí
62,3434 Kč - 40,5231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228798

Cenové rozmezí
76,2241 Kč - 49,5456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228828

Cenové rozmezí
69,0031 Kč - 44,8517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6