Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou 1/4-20 9.5 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10324547

Staré objednací číslo:

012520B037

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 1,5338 Kč
5000 - 9999 1,3219 Kč
10000 + 1,1559 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

766,90 Kč

500 x 1,5338 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 9.5 mm
Velikost závitu 1/4-20
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy Spojovací hlava
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás