Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Skladem

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Délka závitu Drážka Koupit
5,185 Kč - 9,4794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
45.0 mm
Hlava s drážkou
6,4346 Kč - 15,756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Chrom
30.0 mm
Hlava s drážkou
6,9372 Kč - 12,668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
70.0 mm
Hlava s drážkou
2,8007 Kč - 3,9066 Kč 1300 Skladem
M5
přírodní
6.0 mm
Hlava s drážkou
5,2827 Kč - 12,9615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Chrom
30.0 mm
Hlava s drážkou
12,6249 Kč - 20,5245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
50.0 mm
Hlava s drážkou
27,9788 Kč - 70,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
60.0 mm
Hlava s drážkou
6,018 Kč - 11,0019 Kč 280 Skladem
M6
přírodní
45.0 mm
Hlava s drážkou
5,6158 Kč - 10,2263 Kč 200 Skladem
M6
přírodní
35.0 mm
Hlava s drážkou
2,0251 Kč - 3,2029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Chrom
6.0 mm
Hlava s drážkou
2,2119 Kč - 3,4901 Kč 1000 Skladem
M4
Chrom
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,5368 Kč - 2,1687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
12.0 mm
Hlava s drážkou
4,3806 Kč - 8,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Chrom
16.0 mm
Hlava s drážkou
26,6431 Kč - 67,5486 Kč 25 Skladem
M10
přírodní
50.0 mm
Hlava s drážkou
1,666 Kč - 2,3123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,982 Kč - 3,1311 Kč 750 Skladem
M4
Chrom
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,2172 Kč - 5,1131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
5.0 mm
Hlava s drážkou
3,6338 Kč - 6,6069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Chrom
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,1311 Kč - 4,9551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Chrom
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,9749 Kč - 8,2873 Kč 200 Skladem
M5
přírodní
40.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou M5 45.0 mm polyamid přírodní

10325988

Cenové rozmezí
9,4794 Kč - 5,185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180099

Cenové rozmezí
15,756 Kč - 6,4346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 70.0 mm polyamid přírodní

10326152

Cenové rozmezí
12,668 Kč - 6,9372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 6.0 mm polyamid přírodní

10325889

Cenové rozmezí
3,9066 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10425329

Cenové rozmezí
12,9615 Kč - 5,2827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M8 50.0 mm polyamid přírodní

10326251

Cenové rozmezí
20,5245 Kč - 12,6249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M10 60.0 mm polyamid přírodní

10326336

Cenové rozmezí
70,9669 Kč - 27,9788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 45.0 mm polyamid přírodní

10326121

Cenové rozmezí
11,0019 Kč - 6,018 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 35.0 mm polyamid přírodní

10326107

Cenové rozmezí
10,2263 Kč - 5,6158 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179970

Cenové rozmezí
3,2029 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180013

Cenové rozmezí
3,4901 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179949

Cenové rozmezí
2,1687 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180082

Cenové rozmezí
8,0431 Kč - 4,3806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M10 50.0 mm polyamid přírodní

10326329

Cenové rozmezí
67,5486 Kč - 26,6431 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179956

Cenové rozmezí
2,3123 Kč - 1,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179994

Cenové rozmezí
3,1311 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 5.0 mm polyamid přírodní

10326008

Cenové rozmezí
5,1131 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180037

Cenové rozmezí
6,6069 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180051

Cenové rozmezí
4,9551 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10325971

Cenové rozmezí
8,2873 Kč - 5,9749 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou