Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M2.5 20.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s čočkovou hlavou je vyroben z přírodního nylonu. Ideální pro použití vyžadující nízkou hmotnost a zároveň dobrou chemickou i elektrickou odolnost. Díl odpovídá DIN 85.
Nové objednací číslo:

10325667

Staré objednací číslo:

050022000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 7,781 Kč
500 - 999 5,5081 Kč
1000 + 4,253 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

778,10 Kč

100 x 7,781 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 5.0 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M2.5
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy Spojovací hlava
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Specifikace DIN 85
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás