Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou je vyroben z pozinkované oceli. Odpovídá normám DIN85 a ISO 1580.
Nové objednací číslo:

10179925

Staré objednací číslo:

050030840952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,0359 Kč
1000 + 1,4642 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 017,95 Kč

500 x 2,0359 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 6.0 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M3
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy Spojovací hlava
Barva Chrom
Povrchová úprava pozinkováno
Specifikace DIN 85
Celní nomenklatura 7318190090
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás