Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm ocel nerezavějící Chrom

Nové objednací číslo:

10632871

Staré objednací číslo:

050042040952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 1,7779 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

444,48 Kč

250 x 1,7779 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M4
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy hlava hřibovitá
Barva Chrom
Povrchová úprava pozinkováno
Specifikace DIN 85
Celní nomenklatura 7318190090
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás