Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4 40.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s čočkovou hlavou je vyroben z přírodního nylonu. Ideální pro použití vyžadující nízkou hmotnost a zároveň dobrou chemickou i elektrickou odolnost. Díl odpovídá DIN 85.
Nové objednací číslo:

10325872

Staré objednací číslo:

050044000002

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 5,285 Kč
1000 + 4,1136 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 642,50 Kč

500 x 5,285 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M4
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy Spojovací hlava
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Specifikace DIN 85
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás