Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou je vyroben z pozinkované oceli. Odpovídá normám DIN85 a ISO 1580.
Nové objednací číslo:

10180051

Staré objednací číslo:

050051640952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,8108 Kč
500 - 999 4,2251 Kč
1000 + 3,0399 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 202,70 Kč

250 x 4,8108 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M5
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy Spojovací hlava
Barva Chrom
Povrchová úprava pozinkováno
Specifikace DIN 85
Celní nomenklatura 7318190090
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás