Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 5.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s čočkovou hlavou je vyroben z přírodního nylonu. Ideální pro použití vyžadující nízkou hmotnost a zároveň dobrou chemickou i elektrickou odolnost. Díl odpovídá DIN 85.
Nové objednací číslo:

10326008

Staré objednací číslo:

050060500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,9642 Kč
500 - 999 4,3785 Kč
1000 + 3,1235 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 241,05 Kč

250 x 4,9642 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 3.6 mm
Délka závitu 5.0 mm
Velikost závitu M6
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy Spojovací hlava
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Specifikace DIN 85
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás