Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou je vyroben z pozinkované oceli. Odpovídá normám DIN85 a ISO 1580.
Nové objednací číslo:

10180082

Staré objednací číslo:

050061640952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 7,8089 Kč
500 - 999 5,522 Kč
1000 + 4,253 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

780,89 Kč

100 x 7,8089 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 3.6 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M6
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy Spojovací hlava
Barva Chrom
Povrchová úprava pozinkováno
Specifikace DIN 85
Celní nomenklatura 7318190090
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás