Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid přírodní

Tyto šrouby s plochou čtvercovou hlavou jsou určeny k pevnému spojení dvou a více komponentů. Čtvercová hlava poskytuje lepší úchop a převod kroutivé síly, takže jsou ideální tam, kde je vyžadováno silnější utažení. Jsou lehké a odolné vůči korozi. Vyrobeny z přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10066119

Staré objednací číslo:

0900530000VR

650 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,9144 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 914,40 Kč

1000 x 2,9144 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Šířka hlavy 10.0 mm
Délka hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M6
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva přírodní
Cena/ za kus včetně DPH 0.3511 GBP
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Drážka Hlava s drážkou
standardní RoHS
standardní REACH
standardní UL

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás