Šrouby se čtvercovou hlavou lze použít tam, kde se kvůli tvaru nebo prostorovému omezení nehodí šrouby s kulatou hlavou
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,404 Kč - 3,404 Kč | 15500 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,0593 Kč - 3,0593 Kč | 100 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,7397 Kč - 4,7397 Kč | 625 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,0018 Kč - 3,0018 Kč | 650 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8205 Kč - 3,8205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm