Menu Vyhledávání

šroub Bez drážky M6 60.0 mm polyamid přírodní

Tyto šrouby s plochou čtvercovou hlavou jsou určeny k pevnému spojení dvou a více komponentů. Čtvercová hlava poskytuje lepší úchop a převod kroutivé síly, takže jsou ideální tam, kde je vyžadováno silnější utažení. Jsou lehké a odolné vůči korozi. Vyrobeny z přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10066133

Staré objednací číslo:

0900550000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 3,3049 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 652,45 Kč

500 x 3,3049 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Šířka hlavy 10.0 mm
Délka hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Délka závitu 60.0 mm
Velikost závitu M6
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Drážka Bez drážky
standardní RoHS
standardní REACH
standardní UL

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás