10066140
0900570000VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
125 + | 4,6017 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Šířka hlavy | 10.0 mm |
---|---|
Šířka hlavy | 0.394 in |
Délka hlavy | 10.0 mm |
Délka hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška hlavy | 0.118 in |
Délka závitu | 80.0 mm |
Délka závitu | 3.15 in |
Velikost závitu | M6 |
Průměr roztečné kružnice | 1.0 mm |
Průměr roztečné kružnice | 0.039 in |
Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
Barva | přírodní |
Cena/ za kus včetně DPH | 0.7023 GBP |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Drážka | Bez drážky |
standardní | RoHS |
standardní | REACH |
standardní | UL |