Ocelové šrouby jsou vyrobeny z tepelně zpracované legované oceli. Šrouby z nerezavějící oceli nejsou tepelně zpracovány.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 50 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 10210550 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 10210574 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10210598 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.472 in
12.0 mm