Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.
Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.
Produktová řada: SR1957
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,5243 Kč - 6,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,0414 Kč - 6,9516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,9066 Kč - 5,3861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9189 Kč - 1,1346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,616 Kč - 1,9951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9071 Kč - 1,12 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10297162 | 0,9054 Kč - 1,1177 Kč | 4100 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,9227 Kč - 1,1394 Kč | 1000 Skladem |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9345 Kč - 1,1537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3939 Kč - 1,7209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9112 Kč - 1,1249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4894 Kč - 1,8386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9306 Kč - 1,1489 Kč | 400 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5911 Kč - 5,668 Kč | 1000 Skladem |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3611 Kč - 2,915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,482 Kč - 1,8297 Kč | 1000 Skladem |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10298459 | 1,5828 Kč - 1,9542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 4,6904 Kč - 5,7905 Kč | 3500 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10299265 | 5,1264 Kč - 6,3289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 5,5567 Kč - 6,8601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm