Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 50.0 mm polyamid

Tyto stavěcí šrouby s drážkou se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření. Používají se tam, kde by neměla vyčnívat hlava šroubu. Drážka usnadňuje montáž i demontáž pomocí běžného šroubováku. Vyrobeny z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10298466

Staré objednací číslo:

50M060100R050

96 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,0396 Kč
2500 - 9999 1,8356 Kč
10000 + 1,652 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 019,80 Kč

500 x 2,0396 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M6
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Druh šroubu Šrouby stavěcí
Drážka Hlava s drážkou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás