Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8655 Kč - 0,8655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9751 Kč - 0,9751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9199 Kč - 0,9199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8038 Kč - 0,9924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,5645 Kč - 1,5645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,1766 Kč - 2,1766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9791 Kč - 0,9791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9556 Kč - 0,9556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9625 Kč - 0,9625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0835 Kč - 1,0835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,0683 Kč - 2,0683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8584 Kč - 0,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8987 Kč - 0,8987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9199 Kč - 0,9199 Kč | 2000 Skladem |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,4184 Kč - 1,4184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8584 Kč - 0,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8916 Kč - 0,8916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0338 Kč - 1,0338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,7549 Kč - 1,7549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,9986 Kč - 1,9986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive