Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran #4-48 8.0 mm polyamid

Tento stavěcí šroub s vnitřním šestihranem je vyroben z přírodního polyamidu. Vhodný tam, kde projekt vyžaduje, aby byl šroub zapuštěn do výrobku.
Nové objednací číslo:

10324004

Staré objednací číslo:

010448T031

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 0,8708 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

870,80 Kč

1000 x 0,8708 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 1.3 mm
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu #4-48
Barva přírodní
Druh šroubu Šrouby stavěcí
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 3926909790
Velikost klíče 1.3 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás